JAJSNN0 August 2022 TXU0101-Q1
PRODMIX
TXU0101-Q1 は、1 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。A ピンは VCCA ロジック・レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック・レベルと VCCB ロジック・レベルのいずれかを基準にでき、B ピンは VCCB ロジック・レベルを基準にします。A ポート、B ポートとも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧を受け付けることができます。OE がどちらかの電源を基準として High に設定されているとき、固定方向のデータ伝送が A から B に発生することがあります。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TXU0101 | SC70 (DCK) (6) | 2.00mm × 1.25mm |
SOT-5X3 (DRL) (6)(2) | 1.60mm × 1.20mm | |
SON (DRY) (6) | 1.45mm × 1.00mm |