データシート
TXU0101-Q1
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
- 3.3V~5.0V で最高 200Mbps をサポート
- シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
- 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
- 高い駆動強度 (5V で最大 12mA)
- 低消費電力
- 最大 2.5µA (25℃)
- 最大 6µA (-40℃~125℃)
- VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
- どちらかの VCC 入力が 100mV 未満になる、または切り離されると、すべての出力がディセーブルされ高インピーダンス化
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
- TXB ファミリのレベル・シフタとピン互換
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2500V
- 荷電デバイス・モデルで 1500V
TXU0101-Q1 は、1 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。A ピンは VCCA ロジック・レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック・レベルと VCCB ロジック・レベルのいずれかを基準にでき、B ピンは VCCB ロジック・レベルを基準にします。A ポート、B ポートとも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧を受け付けることができます。OE がどちらかの電源を基準として High に設定されているとき、固定方向のデータ伝送が A から B に発生することがあります。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TXU0101-Q1 車載用シングル・ビット、固定方向電圧レベル・トランスレータ、シュミット・トリガ入力、3 ステート出力 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 |
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
機能安全情報 | TXU0101-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 5日 | |||
アプリケーション概要 | Enabling Next Generation ADAS Domain Controllers with Voltage Translation | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点