JAJSMI4A February 2022 – May 2024 TXU0101
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TXU0101 は、1 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。A ピンは VCCA ロジック レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック レベルと VCCB ロジック レベルのいずれかを基準にでき、B ピンは VCCB ロジック レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応し、B ポートも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応しています。OE をいずれかの電源を基準として High に設定すると、A から B に固定方向のデータ伝送を発生させることができます。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TXU0101 | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、6) | 2mm × 2.1mm | |
DRL (SOT-5X3、6)(3) | 1.6mm × 1.6mm | |
DRY (SON、6) | 1.45mm × 1mm | |
DTQ (X2SON、6) | 1mm × 0.8mm |