JAJSLV1A May 2021 – September 2021 TXU0104
PRODUCTION DATA
TXU0104 は、4 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。AX ピン は VCCA ロジック・レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック・レベルと VCCB ロジック・レベルのいずれかを基準にでき、BX ピンは VCCB ロジック・レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧を受け入れることができ、B ポートも、1.1V~5.5V の入力電圧を受け付けることができます。 OE がどちらの電源を基準として HIGH に設定されているとき、固定方向のデータ伝送が A から B、または B から A へ発生することがあります。OE を LOW に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TXU0104BQA | VQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
TXU0104PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
TXU0104RUT | UQFN (12) | 2.00mm × 1.70mm |
TXU0104DTR | X2SON (12) | 1.70mm × 1.00mm |