JAJSQ40B July 2023 – April 2024 TXV0108-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TXV0108-Q1 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 8 ビット変換トランシーバです。本デバイスは最低 1.14V、最高3.6V の VCCA および VCCB の 2 つの電源で動作します。また、VCCA = VCCB とすれば、バッファとして使用することもできます。Ax ポートは VCCA に追従し、Bx ポートは VCCB に追従するように設計されています。
TXV0108-Q1 デバイスは、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されており、方向制御入力 (DIR) のロジック レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを送信します。出力イネーブル入力 (OE) を使用すると、出力をディスエーブルして、バスを実質的に絶縁できます。TXV0108-Q1の制御ピン (DIR および OE) は、VCCA を基準としています。電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O が確実に高インピーダンス状態になるようにするため、プルアップ抵抗を経由して OE ピンを VCCA に接続する必要があります。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源オフ時に入力、出力、I/O から過剰な電流が流入または流出することを防止しています。