JAJSNI2A May 2008 – July 2022 UC2843A-Q1
PRODUCTION DATA
UC2843A-Q1 制御デバイスは、UC2843 のピン互換の改良版です。このデバイスは、電流モードのスイッチ・モード電源の制御に必要な機能を提供し、次のような改良された機能を備えています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満と規定されています。発振器放電は 8.3mA に調整されます。UVLO 時には、5V 以上の VCC に対して出力段は 1.2V 未満で最低 10mA をシンクできます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UC2843A-Q1 | SOIC (8) | 5.80mm × 4.81mm |
デバイス | UVLO オン | UVLO オフ | 最大デューティ・サイクル |
---|---|---|---|
UC2843A-Q1 | 8.5V | 7.9V | 100% 未満 |