データシート
UC2843A-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
- オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
- 調整済みの発振器放電電流
- 自動フィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- ダブル・パルス抑制
- 大電流トーテムポール出力
- 内部で調整済みのバンドギャップ・リファレンス
- 500kHz で動作
-
低 RO のエラー・アンプ
- WEBENCH Power Designer により、UC2843A-Q1 を使用するカスタム設計を作成
UC2843A-Q1 制御デバイスは、UC2843 のピン互換の改良版です。このデバイスは、電流モードのスイッチ・モード電源の制御に必要な機能を提供し、次のような改良された機能を備えています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満と規定されています。発振器放電は 8.3mA に調整されます。UVLO 時には、5V 以上の VCC に対して出力段は 1.2V 未満で最低 10mA をシンクできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UC2843A-Q1 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点