JAJSM85 June 2021 UCC12041-Q1
PRODUCTION DATA
UCC12041-Q1 は、3kVRMS のbasic絶縁を備えた DC/DC コンバータであり、適切にレギュレートされた出力電圧のバイアス電源を必要とする絶縁回路に、高効率の絶縁電力を供給するよう設計されています。このデバイスは、独自のアーキテクチャによってトランスと DC/DC コントローラを統合しており、500mW (標準値) の絶縁電力を高効率かつ低 EMI で供給できます。
UCC12041-Q1 は、システムの堅牢性を向上させるための保護機能を内蔵しています。このデバイスはイネーブル・ピン、同期機能、5V または 3.3V 安定化出力選択機能 (ヘッドルームを選択可能) も備えています。UCC12041-Q1 は、高さ 2.65mm (標準値) の幅広 SOIC パッケージで供給される薄型の小型ソリューションです。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC12041-Q1 | DVE SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
VINP = 5.0V | TA = 25℃ |