JAJSIC5H March   1999  – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ピンの詳細説明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 FB
        3. 7.3.1.3 CS
        4. 7.3.1.4 RC
        5. 7.3.1.5 GND
        6. 7.3.1.6 OUT
        7. 7.3.1.7 VCC
        8. 7.3.1.8 ピン 8 (REF)
      2. 7.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3  自己バイアス型アクティブ ロー出力
      4. 7.3.4  基準電圧
      5. 7.3.5  発振器
      6. 7.3.6  同期
      7. 7.3.7  PWM ジェネレータ
      8. 7.3.8  最小オフタイム設定 (デッドタイム制御)
      9. 7.3.9  リーディング エッジ ブランキング
      10. 7.3.10 最小パルス幅
      11. 7.3.11 電流制限
      12. 7.3.12 過電流保護とフルサイクル再起動
      13. 7.3.13 ソフトスタート
      14. 7.3.14 スロープ補償
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 UVLO モード
      3. 7.4.3 ソフト スタート モード
      4. 7.4.4 フォルト モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 電流検出ネットワーク
        2. 8.2.2.2 ゲート ドライブ抵抗
        3. 8.2.2.3 Vrefコンデンサ
        4. 8.2.2.4 RTCT
        5. 8.2.2.5 スタートアップ回路
        6. 8.2.2.6 電圧帰還補償
          1. 8.2.2.6.1 電力段のゲイン、ゼロ、極
          2. 8.2.2.6.2 補償ループ
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

RC

RC は発振器のタイミング ピンです。固定周波数動作の場合、REF から RC に抵抗を接続して、タイミング コンデンサの充電電流を設定します。周波数は、RC から GND にタイミング コンデンサを接続することで設定します。最高の性能を得るには、タイミング コンデンサから GND へのリードをできるだけ短く、直線的にします。可能であれば、タイミング コンデンサと他のすべての機能に別々のグランド配線を使用します。

UCC280x の発振器は、UC3842 ファミリの 500kHz に対して 1 MHz までの動作を許可します。両方のデバイスは、コンデンサの充電電流を設定するために外付け抵抗を使用し、これにより発振器の周波数が決まります。UCC2802 および UCC2804 については、式 4 を使用してください。

式 4. UCC1801 UCC1802 UCC1803 UCC1804 UCC1805 UCC2800 UCC2801 UCC2802 UCC2803 UCC2804 UCC2805 UCC3800 UCC3801 UCC3802 UCC3803 UCC3804 UCC3805

UCC2803 および UCC2805については、 式 5 を使用してください。

式 5. UCC1801 UCC1802 UCC1803 UCC1804 UCC1805 UCC2800 UCC2801 UCC2802 UCC2803 UCC2804 UCC2805 UCC3800 UCC3801 UCC3802 UCC3803 UCC3804 UCC3805

これらの 2 つの式では、スイッチング周波数 (f) は Hz 単位で、R は Ω 単位、C はファラッド単位です。

2 つの方程式は、リファレンス電圧が異なるため異なります。推奨されるタイミング抵抗の値の範囲は 10kΩ~200kΩ で、推奨されるタイミング コンデンサの値の範囲は 100pF~1000pF です。発振器の波形のピーク-ピーク振幅は 2.45V で、UC3842 ファミリの 1.7V に対して増加しています。最高の性能を得るには、タイミング コンデンサから GND へのリードをできるだけ短くします。TI は、タイミング コンデンサと他のすべてのピンのために別々のグランド トレースを使用することを推奨しています。UCC2802 および UCC2803 の最大デューティ サイクルは約 99% で、UCC2803 および UCC2804 の最大デューティ サイクルは約 49% です。デューティ サイクルは、UC3842A ファミリとは異なり、RT と CT を調整して簡単に変更することはできません。最大デューティ サイクル制限は、外部発振器充電抵抗 RT と内部発振器放電トランジスタのオン抵抗の比率によって設定され、これは UC3842 と同様です。ただし、最大デューティ サイクル制限が 90% 未満 (UCC2802 および UCC2803 用) および 45% 未満 (UCC2804 および UCC2805 用) の場合、この方法で信頼性高く設定することはできません。最大デューティ サイクルの制御を改善するためには、UCCx807 の使用を検討してください。