デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC21530-Q1 は絶縁されたデュアル チャネルのゲート ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET を最大 5MHz で駆動するように設計されています。
入力側は、5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部的に機能絶縁されているため、1850V までの電圧で動作します。
このデバイスは 2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、またはデッド タイム (DT) をプログラム可能な 1 つのハーフブリッジ ドライバとして構成可能です。EN ピンが Low になると、両方の出力が同時にシャットダウンされ、オープンまたは High のときは通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。
このデバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC21530-Q1 | DWK (SOIC 14) | 10.30mm × 7.50mm |
UCC21530B-Q1 | DWK (SOIC 14) | 10.30mm × 7.50mm |
UCC21530D-Q1 | DWK (SOIC 14) | 10.30mm × 7.50mm |