JAJSGJ4F August 2018 – September 2024 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC21530-Q1 は実質的に、絶縁とバッファ駆動の機能を組み合わせたものです。UCC21530-Q1 は柔軟かつ汎用的 (最高 18V の VCCI と 25V の VDDA/VDDB) なので、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 用のローサイド、ハイサイド、ハイサイド / ローサイド、ハーフブリッジのドライバとして使用できます。UCC21530-Q1 は各種の部品が統合され、先進の保護機能 (UVLO、デッド タイム、イネーブル) を持ち、スイッチング性能が最適化されているため、エンタープライズ、電気通信、車載、産業アプリケーション向けに、より小型かつ堅牢な設計を短期間で開発できます。