JAJSGJ4F August 2018 – September 2024 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VCCI = 5V、VDDA/VDDB = 20V、INA/B = 3.3V、460kHz 50% デューティ サイクルの方形波、CL = 2.2nF、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 950 | mW | ||
PDI | トランスミッタ側の最大消費電力 | 50 | mW | |||
PDA、PDB | 各ドライバ側の最大消費電力 | 450 | mW |