12 改訂履歴
Changes from Revision C (November 2021) to Revision D (November 2024)
- 伝搬遅延の標準値を 19ns から 33ns に変更Go
- 最小パルス幅を 10ns から 20ns に変更Go
- 最大遅延マッチング 5ns の箇条書き項目を削除Go
- CMTI を 100V/ns 超から 125V/ns 超に変更Go
- 40 年を超える寿命の絶縁バリアに関する箇条書き項目を削除Go
- 5ns 未満の入力パルスの除去に関する箇条書き項目を削除Go
- 動作温度を新しい接合部温度範囲に変更Go
- 認証を最新の規格に更新。CSA 認定を削除Go
- クラス最高の伝搬遅延と PWD に関する文を削除Go
- 最小 CMTI を 100V/ns から 125V/ns に変更Go
- DT ピンの推奨される状態と DT ピンのコンデンサ サイズを変更Go
- 新しくリリースされたデータシートに合わせて、-0.5V の最小値をすべて -0.3V に変更Go
- 新しくリリースされたデータシートに合わせて、すべての絶対最大値を電源 +0.5V から電源 +0.3V に変更Go
- 入力信号電圧過渡テスト条件を 50ns に、絶対最小値を -5V に変更Go
- ESD 業界標準に合わせて ESD の仕様を HBM = ±4000、CDM = ±1500 から HBM = ±2000、CDM = ±1000 に更新Go
- 12V-UVLO の推奨最小 VDDA/B 電圧を 14.7V から 13.5V に変更Go
- 周囲温度の仕様を削除Go
- 最大接合部温度を 150°C に変更Go
- 値を RθJA = 68.3℃/W、RθJC(top) = 31.7℃/W、RθJB = 27.6℃/W、ψJT = 17.7℃/W、ψJB = 27℃/W から RθJA = 74.1℃/W、RθJC(top) = 34.1℃/W、RθJB = 32.8℃/W、ψJT = 23.7℃/W、ψJB = 32.1℃/W に更新Go
- PD = 1810mW、PDI = 0.05W、PDA/PDB = 880mW から PD = 950mW、PDI = 50mW、PDA/PDB = 450mW に値を更新。テスト条件を変更。Go
- DTI = 21mm、VIOSM = 8000VPK から DTI = 17mm、VIOSM = 10000VPK に更新し、VIMP = 7692VPK を追加Go
- 「安全関連認証」セクションを削除Go
- 値を IS = 58mA/35mA、PS = 50mW/880mW/880mW/1810mW から IS = 53mA/32mA、PS = 50mW/800mW/800mW/1650mW に更新Go
- VCCI 静止電流の標準値を 1.4mA から 1.5mA に変更Go
- IVDDA/IVDDB 静止電流の仕様の最大値を 1.8mA から 2.5mA に更新Go
- IVCCI 動作電流の標準値を 2.0mA から 3.0mA に更新し、最大値 3.5mA を追加Go
- IVDDA/IVDDB 動作電流の標準値を 3mA から 2.5mA に変更し、最大値 = 4.2mA を追加Go
- 立ち上がりスレッショルドの最小値 = 8V、標準値 = 8.5V、最大値 = 9V から最小値 = 7.7V、標準値 = 8.5V、最大値 = 8.9V に更新Go
- 立ち下がりスレッショルドの最小値 = 7.5V、標準値 = 8V、最大値 = 8.5V から最小値 = 7.2V、標準値 = 7.9V、最大値 = 8.4V に更新Go
- 8-V UVLO ヒステリシスの標準値 = 0.5V から 0.6V に更新Go
- 立ち上がりスレッショルドの最小値 = 12.5V、標準値 = 13.5V、最大値 = 14.5V から最小値 = 11.7V、標準値 = 12.5V、最大値 = 13.3V に更新Go
- 立ち上がりスレッショルドの最小値 = 11.5V、標準値 = 12.5V、最大値 = 13.5V から最小値 = 10.7V、標準値 = 11.5V、最大値 = 12.3V に更新Go
- 入力 High スレッショルドの最小値を 1.6V から 1.2V に更新Go
- イネーブル High および Low のスレッショルドを削除Go
- 新しい「タイミング要件」表に移動してデッドタイム パラメータを更新し、より多くのパラメータを追加Go
- 伝搬遅延 TPDHL および TPDLH を最小値 = 14ns、標準値 = 19ns、最大値 = 30ns から最小値 = 26ns、標準値 = 33ns、最大値 = 45ns に変更Go
- 伝播遅延マッチングを最大= 5ns から最大= 6.5ns に変更 (TJ = -40C から -10C に、最大 = 5ns を TJ = -10C から 150C に変更)Go
- VCCI のパワーアップ遅延の標準値 40us を削除し、最大値 50us を追加Go
- VDDA/VDDB の電源オン遅延を標準値= 50us から 最大値 = 10us に更新Go
- CMTI の最小値を 100V/ns から 125V/ns に更新Go
- 更新された特性に合わせて絶縁曲線および熱曲線を更新Go
- 「代表的特性」の図を更新Go
- UVLO タイミング遅延を更新Go
- 機能ブロック図にドライバ段のグリッチ除去フィルタ ブロックを追加Go
- イネーブル ロジックを変更。イネーブルをオープンのままにすると、出力が Low になりますGo
- 「出力段」セクションに最小パルス幅の段落を追加Go
- ESD ダイオード構造を更新Go
- 推奨の DT コンデンサの大きさを 2.2nF 超から 1nF 以下に変更Go
- 回路図の DT コンデンサの推奨の大きさを変更Go
- DT コンデンサの大きさを 1nF 以下に変更Go
- DT コンデンサの推奨の大きさを 2.2nF 以上から 1nF 以下に変更Go
Changes from Revision B (December 2019) to Revision C (November 2021)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 「特長」セクションの最大パルス幅歪みの値を「5ns」から「6ns」に変更Go