JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tRISE | 出力立ち上がり時間 (図 8-4 を参照) | CVDD = 10µF、COUT = 1.8nF、 VVDDA = VVDDB = 12V、f = 1kHz | 5 | 16 | ns | |
tFALL | 出力立ち下がり時間 (図 8-4 を参照) | CVDD = 10µF、COUT = 1.8nF、 VVDDA = VVDDB = 12V、f = 1kHz | 6 | 12 | ns | |
tPWmin | 出力に到達する最小入力パルス幅 (図 8-1 と図 8-2 を参照) | 入力信号が tPWmin より短い場合、出力は状態を変化させません。 | 10 | 20 | ns | |
tPDHL | 立ち下がりエッジでの伝搬遅延 (図 8-3 を参照) | INx の HIGH スレッショルド (VINH) から出力の 10% まで | 28 | 40 | ns | |
tPDLH | 立ち上がりエッジでの伝搬遅延 (図 8-3 を参照) | INx の LOW スレッショルド (VINL) から出力の 90% まで | 28 | 40 | ns | |
tPWD | パルス幅歪み | |tPDLHA – tPDHLA|、|tPDLHB– tPDHLB| (図 8-3 を参照) | 5.5 | ns | ||
tDM | 伝播遅延のマッチング、 |tPDLHA – tPDLHB|、|tPDHLA – tPDHLB| (図 8-3 を参照) | f = 250kHz | 5 | ns | ||
tVCCI+ to OUT | VCCI 電源オン遅延時間:UVLO の立ち上がりから OUTA、OUTB まで (図 8-7 を参照) | INA または INB を VCCI に接続 | 40 | 59 | µs | |
tVDD+ to OUT | VDDA、VDDB の電源オン遅延時間:UVLO の立ち上がりから OUTA、OUTB まで (図 8-8 を参照) | INA または INB を VCCI に接続 | 23 | 35 | ||
|CMH| | HIGH レベルの同相過渡耐性 (Topic Link Label8.7 を参照) | GND 対 VSSA/B のスルーレート、INA と INB の両方を VCCI に接続、VCM = 1000V | 100 | V/ns | ||
|CML| | LOW レベルの同相過渡耐性 (Topic Link Label8.7 を参照) | GND 対 VSSA/B のスルーレート、INA と INB の両方を GND に接続、VCM = 1000V | 100 |