JAJSIQ6C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
供給電流 | ||||||
IVCCI | VCCI の静止電流 | VINA = 0V、VINB = 0V | 1.5 | 2.0 | mA | |
IVDDA、IVDDB | VDDA と VDDB の静止電流 | VINA = 0V、VINB = 0V | 1.0 | 1.8 | mA | |
IVCCI | VCCI の動作電流 | チャネルあたりの電流 (f = 500kHz、50% デューティ・サイクル) | 2.5 | mA | ||
IVDDA、IVDDB | VDDA と VDDB の動作電流 | チャネルあたりの電流 (f = 500kHz、50% デューティ・サイクル)、CL = 100pF | 2.5 | mA | ||
VCC 電源電圧の低電圧スレッショルド | ||||||
VVCCI_ON | UVLO 立ち上がりスレッショルド | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | |
VVCCI_OFF | UVLO 立ち下がりスレッショルド | 2.35 | 2.5 | 2.65 | V | |
VVCCI_HYS | UVLO スレッショルドのヒステリシス | 0.2 | V | |||
UCC21540A-Q1 の VDD 電源電圧の低電圧スレッショルド | ||||||
VVDDA_ON、VVDDB_ON | UVLO 立ち上がりスレッショルド | 5.0 | 5.5 | 5.9 | V | |
VVDDA_OFF、VVDDB_OFF | UVLO 立ち下がりスレッショルド | 4.7 | 5.2 | 5.6 | V | |
VVDDA_HYS、VVDDB_HYS | UVLO スレッショルドのヒステリシス | 0.3 | V | |||
UCC21540-Q1 の VDD 電源電圧の低電圧スレッショルド | ||||||
VVDDA_ON、VVDDB_ON | UVLO 立ち上がりスレッショルド | 8 | 8.5 | 9 | V | |
VVDDA_OFF、VVDDB_OFF | UVLO 立ち下がりスレッショルド | 7.5 | 8 | 8.5 | V | |
VVDDA_HYS、VVDDB_HYS | UVLO スレッショルドのヒステリシス | 0.5 | V | |||
INA、INB、DISABLE | ||||||
VINAH、VINBH、VDISH | 入力 HIGH スレッショルド電圧 | 1.6 | 1.8 | 2 | V | |
VINAL、VINBL、VDISL | 入力 LOW スレッショルド電圧 | 0.8 | 1 | 1.25 | V | |
VINA_HYS、VINB_HYS、VDIS_HYS | 入力スレッショルドのヒステリシス | 0.8 | V | |||
出力 | ||||||
IOA+、IOB+ | ピーク出力ソース電流 | CVDD = 10µF、CLOAD = 0.18µF、f = 1kHz、ベンチ測定 | 2 | 4 | A | |
IOA-、IOB- | ピーク出力シンク電流 | 3 | 6 | A | ||
ROHA、ROHB | HIGH 状態の出力抵抗 | IOUT = –10mA、ROHA、ROHB は、駆動プルアップ性能を表すものではありません。詳細については、 とTopic Link Label9.3.4 の tRISE を参照してください。 | 5 | 10 | Ω | |
ROLA、ROLB | LOW 状態の出力抵抗 | IOUT = 10mA | 0.55 | 1.1 | Ω | |
VOHA、VOHB | HIGH 状態の出力電圧 | VVDDA、VVDDB = 12V、IOUT = –10mA | 11.9 | 11.95 | V | |
VOLA、VOLB | LOW 状態の出力電圧 | VVDDA、VVDDB = 12V、IOUT = 10mA | 5.5 | 11 | mV | |
VOAPDA、VOAPDB | ドライバ出力 (VOUTA、VOUTB) のアクティブ・プルダウン | VVDDA と VVDDB は未給電、IOUTA、IOUTB = 200mA | 1.75 | 2.1 | V | |
デッド・タイムとオーバーラップの設定 | ||||||
デッド・タイム、DT | DT ピンを VCCI に接続 | オーバーラップは INA、INB によって決定 | - | |||
RDT = 10kΩ | 80 | 100 | 120 | ns | ||
RDT = 20kΩ | 160 | 200 | 240 | |||
RDT = 50kΩ | 400 | 500 | 600 | |||
デッド・タイムのマッチング、|DTAB-DTBA| | RDT = 10kΩ | - | 0 | 10 | ns | |
RDT = 20kΩ | - | 0 | 20 | |||
RDT = 50kΩ | - | 0 | 65 |