JAJSG66E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tRISE | UCC21540/A、UCC21542/A の出力立ち上がり時間 (図 7-4 を参照。) |
CVDD = 10µF、COUT = 1.8nF、 VVDDA = VVDDB = 12V、f = 1kHz |
5 | 16 | ns | |
UCC21541 の出力立ち上がり時間 (図 7-4 を参照。) |
8 | 20 | ||||
tFALL | UCC21540/A、UCC21542/A の出力立ち下がり時間 (図 7-4 を参照。) |
CVDD = 10µF、COUT = 1.8nF、 VVDDA = VVDDB = 12V、f = 1kHz |
6 | 12 | ns | |
UCC21541 の出力立ち下がり時間 (図 7-4 を参照。) |
9 | 15 | ||||
tPWmin | 出力に到達する最小入力パルス幅 (図 7-1 と図 7-2 を参照。) |
入力信号が tPWmin より短い場合、出力は状態を変化させません。 | 20 | ns | ||
tPDHL | 立ち下がりエッジでの伝搬遅延 (図 7-3 を参照。) |
INx の HIGH スレッショルド (VINH) から出力の 10% まで | 26 | 33 | 45 | ns |
tPDLH | 立ち上がりエッジでの伝搬遅延 (図 7-3 を参照。) |
INx の LOW スレッショルド (VINL) から出力の 90% まで | 26 | 33 | 45 | ns |
tPWD | UCC21540/A、UCC21542/A のパルス幅歪み | |tPDLHA – tPDHLA|、|tPDLHB– tPDHLB| (図 7-3 を参照。) |
6 | ns | ||
UCC21541 のパルス幅歪み | 6.5 | ns | ||||
tDM | 伝播遅延のマッチング、 |tPDLHA – tPDLHB|、|tPDHLA – tPDHLB| (図 7-3 を参照。) |
入力パルス幅 = 100ns、500kHz、TJ = -40℃~-10℃ | 6.5 | ns | ||
入力パルス幅 = 100ns、500kHz、TJ = -10℃~+150℃ | 5 | ns | ||||
tVCCI+ to OUT | VCCI 電源オン遅延時間:UVLO の立ち上がりから OUTA、OUTB まで (図 7-7 を参照。) |
INA または INB を VCCI に接続 | 50 | μs | ||
tVDD+ to OUT | VDDA、VDDB の電源オン遅延時間:UVLO の立ち上がりから OUTA、OUTB まで (図 7-8 を参照。) |
INA または INB を VCCI に接続 | 10 | |||
|CMH| | High レベルの同相過渡耐性 (セクション 7.7 を参照。) |
GND 対 VSSA/B のスルーレート、INA と INB の両方を VCCI に接続、VCM = 1000V | 125 | V/ns | ||
|CML| | Low レベルの同相過渡耐性 (セクション 7.7 を参照。) |
GND 対 VSSA/B のスルーレート、INA と INB の両方を GND に接続、VCM = 1000V | 125 |