JAJSG66E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| PD | 消費電力 | VCCI = 5.5V、VDDA/B = 12V、INA/B = 3.3V、2.7MHz 50% デューティ サイクルの方形波、1.0nF 負荷 | 950 | mW |
| PDI | トランスミッタ側の消費電力 | 50 | mW | |
| PDA、PDB | 各ドライバ側の消費電力 | 450 | mW | |