JAJSNW6E December 2022 – January 2024 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21551x-Q1 は絶縁機能とバッファ駆動機能を効果的に統合しています。UCC21551x-Q1 は柔軟かつ汎用的 (最高 5.5V の VCCI と 25V の VDDA/VDDB) なので、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 用のローサイド、ハイサイド、ハイサイド / ローサイド、ハーフ・ブリッジのドライバとして使用できます。UCC21551x-Q1 は各種の部品が統合され、先進の保護機能 (UVLO、デッド・タイム、ディスエーブル) を持ち、スイッチング性能が最適化されているため、エンタープライズ、テレコム、車載、産業アプリケーション向けに、より小型かつ堅牢な設計を短期間で完了できます。