ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ 絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21551-Q1

アクティブ

車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Features Enable, High CMTI, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 25 Output VCC/VDD (min) (V) 13 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Fall time (ns) 8 Undervoltage lockout (typ) (V) 5, 8, 12, 17
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Features Enable, High CMTI, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 25 Output VCC/VDD (min) (V) 13 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Fall time (ns) 8 Undervoltage lockout (typ) (V) 5, 8, 12, 17
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWK) 14 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DFJ) 28 109.18 mm² 10.6 x 10.3
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • 最大 4A/6A のピーク ソース / シンク出力
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 12V、17V の VDD UVLO オプション
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間 (代表値):33ns
    • 最大遅延マッチング:5ns
    • 最大パルス幅歪み:6ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • あらゆる電源に対応する UVLO 保護
  • 高速なイネーブルによる電源シーケンス
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • 最大 4A/6A のピーク ソース / シンク出力
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 12V、17V の VDD UVLO オプション
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間 (代表値):33ns
    • 最大遅延マッチング:5ns
    • 最大パルス幅歪み:6ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • あらゆる電源に対応する UVLO 保護
  • 高速なイネーブルによる電源シーケンス

UCC21551x-Q1 は、デッド タイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ ファミリです。ソースのピーク電流は 4A、シンクのピーク電流は 6A で、パワー MOSFET、SiC、IGBT トランジスタを駆動するように設計されています。

UCC21551x-Q1 は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。

保護機能には、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディスエーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去するグリッチ除去フィルタが含まれます。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

これらの高度な機能により、UCC21551x-Q1 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

UCC21551x-Q1 は、デッド タイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ ファミリです。ソースのピーク電流は 4A、シンクのピーク電流は 6A で、パワー MOSFET、SiC、IGBT トランジスタを駆動するように設計されています。

UCC21551x-Q1 は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。

保護機能には、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディスエーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去するグリッチ除去フィルタが含まれます。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

これらの高度な機能により、UCC21551x-Q1 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21551x-Q1 4A、6A の車載用強化絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 2月 7日
証明書 CQC Certificate for UCC21551xx 2024年 8月 27日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
機能安全情報 UCC21551x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21551CQEVM-079 — UCC21551 4A、6A、デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバの評価基板

UCC21551CQEVM は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層 PCB (プリント基板) であり、UCC21551 デバイスの機能を包括的に評価できます。この評価基板 (EVM) は、PWM 入力制御機能、オンボードの調整可能な電源、ディスクリート FET 向けの複数のソケット、ローサイド保護用の外部アクティブ クランプ、ブートストラップ機能搭載のハイサイド、負のゲート電圧への対処能力、構成可能なデッドタイム スイッチ、EN/DIS (イネーブルとディスエーブル) ジャンパ、Wolfspeed XM3 SiC ベースのハーフブリッジ パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC21551-Q1 PSpice Transient Reference Design Model

SLUM866.ZIP (175 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC21551-Q1 TINA-TI Reference Design

SLUM863.TSC (9409 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWK) 14 Ultra Librarian
SSOP (DFJ) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ