JAJSNW6E December 2022 – January 2024 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCCI | 入力バイアス ピン電源電圧 | 3.0 | 5.5 | V | |
VDDA、VDDB | UCC21551C-Q1 - 12V UVLO 出力バイアス電源電圧、VDDA-VSSA、VDDB-VDDB |
13.5 | 25 | V | |
VDDA、VDDB | UCC21551D-Q1 - 17V UVLO 出力バイアス電源電圧、VDDA-VSSA、VDDB-VDDB |
19 | 25 | V | |
TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |