JAJSNW6E December 2022 – January 2024 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tRISE | 出力立ち上がり時間 | CL = 1.8nF、VDDx = 12V、20% から 80% まで | 8 | ns | ||
CL = 1.8nF、VDDx = 25V、20% から 80% まで | 8 | |||||
tFALL | 出力立ち下がり時間 | CL = 1.8nF、VDDx = 12V、10パーセント から 90パーセント まで | 8 | ns | ||
CL = 1.8nF、VDDx = 25V、10パーセント から 90パーセント まで | 8 | |||||
tPDLH | 伝搬遅延 - Low から High | 入力パルス幅 = 100ns、500kHz、入力 VIH から出力 10% までの時間を測定 | 26 | 33 | 45 | ns |
tPDHL | 伝搬遅延 - High から Low | 入力パルス幅 = 100ns、500kHz、入力 VIL から出力 90パーセント までの時間を測定 | 26 | 33 | 45 | ns |
tPD_EN_HL | EN 応答遅延 - High から Low | tEN/DIS_FIL = 20ns (標準値)、VDD = VDD_ON + 0.2V 以上、 入力パルス幅 = 100ns、500kHz |
27 | 48 | 80 | ns |
tPD_EN_LH | EN 応答遅延 - Low から High | 27 | 48 | 80 | ns | |
tPWmin | 出力に伝わる最小入力パルス幅 | VDD = VDD_ON + 0.2V 以上 | 4 | 12 | 30 | ns |
tDM | デュアル チャネル ドライバの伝搬遅延マッチング | 入力パルス幅 = 100ns、500kHz、TJ = -40℃~-10℃ |tPDLHA - tPDLHB|、|tPDHLA - tPDHLB| |
0 | 6.5 | ns | |
入力パルス幅 = 100ns、500kHz、TJ = -10℃~+150℃ |tPDLHA – tPDLHB|、|tPDHLA – tPDHLB| |
0 | 5 | ns | |||
tPWD | パルス幅歪み | 入力パルス幅 = 100ns、500kHz |tPDLHA - tPDHLA|、|tPDLHB - tPDHLB| |
0 | 5 | ns | |
|CMH| | High レベル同相モード トランジェント耐性 | VCM = 1500V | 125 | V/ns | ||
|CML| | Low レベル同相モード トランジェント耐性 | 125 | V/ns |