JAJSU20A December 2023 – April 2024 UCC23525
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC23525 ドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバです。ソース 5A、シンク 5A のピーク電流を出力でき、5kVRMS の強化絶縁定格を持っています。電源電圧範囲が 30V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23525 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なオプトカプラ ベースのゲート ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。
特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ ゲート ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。UCC23525 は、5kVRMS の強化絶縁定格に対応するストレッチ SO-6 パッケージで提供されます。ストレッチ SO-6 パッケージは、沿面距離と空間距離がどちらも >8.5mm であり、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) >600V のモールド コンパウンドを使用しています。
UCC23525 は高性能で信頼性が高いため、あらゆる種類のモータ ドライブ、ソーラー インバータ、産業用電源、家電機器に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。
部品番号 | パッケージ (1) | UVLO レベル |
---|---|---|
UCC23525CDWYR | DWY (ストレッチ SO-6) | 12V |