ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ 絶縁型ゲート・ドライバ

UCC23525

プレビュー

12V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、5A/5A、5.7kVRMS、強化絶縁型、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (max) (V) 30 Output VCC/VDD (min) (V) 13 Input threshold 4 mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (max) (V) 30 Output VCC/VDD (min) (V) 13 Input threshold 4 mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
SOIC (DWY) 6 53.82 mm² 4.68 x 11.5
  • フォトカプラ互換入力付き 5kVRMS シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 光絶縁型ゲート ドライバに対して、ピン互換で置き換え可能
  • ソース 5A、シンク 5A のピーク出力電流
  • 最大 36V の出力ドライバ電源電圧
  • 12V VDD 低電圧ロックアウト
  • レール ツー レール出力
  • 伝搬遅延:100ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:30ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):200kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:>50 年
  • 沿面距離と空間距離が >8.5mm のストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、TJ:-40℃~+150℃
  • フォトカプラ互換入力付き 5kVRMS シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 光絶縁型ゲート ドライバに対して、ピン互換で置き換え可能
  • ソース 5A、シンク 5A のピーク出力電流
  • 最大 36V の出力ドライバ電源電圧
  • 12V VDD 低電圧ロックアウト
  • レール ツー レール出力
  • 伝搬遅延:100ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:30ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):200kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:>50 年
  • 沿面距離と空間距離が >8.5mm のストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、TJ:-40℃~+150℃

UCC23525 ドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバです。ソース 5A、シンク 5A のピーク電流を出力でき、5kVRMS の強化絶縁定格を持っています。電源電圧範囲が 30V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23525 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なオプトカプラ ベースのゲート ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。

特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ ゲート ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。UCC23525 は、5kVRMS の強化絶縁定格に対応するストレッチ SO-6 パッケージで提供されます。ストレッチ SO-6 パッケージは、沿面距離と空間距離がどちらも >8.5mm であり、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) >600V のモールド コンパウンドを使用しています。

UCC23525 は高性能で信頼性が高いため、あらゆる種類のモータ ドライブ、ソーラー インバータ、産業用電源、家電機器に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

UCC23525 ドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバです。ソース 5A、シンク 5A のピーク電流を出力でき、5kVRMS の強化絶縁定格を持っています。電源電圧範囲が 30V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23525 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なオプトカプラ ベースのゲート ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。

特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ ゲート ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。UCC23525 は、5kVRMS の強化絶縁定格に対応するストレッチ SO-6 パッケージで提供されます。ストレッチ SO-6 パッケージは、沿面距離と空間距離がどちらも >8.5mm であり、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) >600V のモールド コンパウンドを使用しています。

UCC23525 は高性能で信頼性が高いため、あらゆる種類のモータ ドライブ、ソーラー インバータ、産業用電源、家電機器に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC23525 5A ソース、5A シンク、 5 kVRMS 強化絶縁、フォトカプラ互換、 シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM

UCC23513EVM-014 evaluation module is designed for evaluation of TI's 5-kVRMS isolated single-channel gate driver with opto compatible input, UCC23513. The input is current driven, requiring between 7 mA and 16 mA for device turn-on, and can be reverse biased for turn-off. The device is capable of (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWY) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ