UCC23513EVM-014

UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM

UCC23513EVM-014

購入

概要

UCC23513EVM-014 evaluation module is designed for evaluation of TI's 5-kVRMS isolated single-channel gate driver with opto compatible input, UCC23513. The input is current driven, requiring between 7 mA and 16 mA for device turn-on, and can be reverse biased for turn-off. The device is capable of 4-A source and 5-A sink peak output current for driving Si MOSFETs, IGBTs and WBG devices, i.e. SiC and GaN transistors.

特長
  • 5-V VDD input buffer, and up to 35-V VCC power supply range
  • 4-A and 5-A source/sink current capability
  • 5-kVRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
  • Maximized creepage distance between two output channels
  • Reverse polarity voltage handling capability on device inputs
  • PCB layout optimized for power supply bypassing cap, gate driver loop
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC23313 8V または 12V UVLO オプション、3.75kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ UCC23313-Q1 車載対応、8V/12V UVLO 機能搭載、3.75kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ UCC23511 8V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、1.5A/2A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ UCC23511-Q1 車載対応、12V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、1.5A/2A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ UCC23513 8V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ UCC23513-Q1 車載対応、8V/12V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ UCC23525 12V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、5A/5A、5.7kVRMS、強化絶縁型、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) 2019年 9月 9日
証明書 UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 8日
データシート UCC23513、4A ソース、5A シンク、5.7kVRMS フォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2023年 3月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC23513EVM-014 2018年 6月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ