ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC23313

アクティブ

8V または 12V UVLO オプション、3.75kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 UCC23525 アクティブ 5A/5A、5kVRMS、強化絶縁型、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ Has reinforced isolation up to 5kvrms in comparison to legacy device which has basic isolation 3kvrms.

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Basic Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 Peak output current (A) 4.5 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
Number of channels 1 Isolation rating Basic Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 Peak output current (A) 4.5 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
SOIC (DWY) 6 53.82 mm² 4.68 x 11.5
  • 光互換入力付きの 3.75kV RMS シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
  • 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
  • 4.5A ソース、5.3A シンクのピーク出力電流
  • 最大 33V の出力ドライバ電源電圧
  • 8V (B) および 12V の VCC UVLO を選択可能
  • レール・ツー・レール出力
  • 伝搬遅延時間:105ns (最大)
  • 部品間遅延ばらつき:25ns (最大)
  • パルス幅歪み:35ns (最大)
  • 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs (最小)
  • 絶縁バリアの寿命:50 年超
  • インターロック対応の入力段で 13V の逆極性電圧を処理可能
  • 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、T J:-40℃~+150℃
  • 安全性関連の認定 (予定):
    • DIN V VDE V0884-11 に準拠した 6000V PK の基本絶縁耐圧:2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3.75kV RMS (1 分間)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
  • 光互換入力付きの 3.75kV RMS シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
  • 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
  • 4.5A ソース、5.3A シンクのピーク出力電流
  • 最大 33V の出力ドライバ電源電圧
  • 8V (B) および 12V の VCC UVLO を選択可能
  • レール・ツー・レール出力
  • 伝搬遅延時間:105ns (最大)
  • 部品間遅延ばらつき:25ns (最大)
  • パルス幅歪み:35ns (最大)
  • 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs (最小)
  • 絶縁バリアの寿命:50 年超
  • インターロック対応の入力段で 13V の逆極性電圧を処理可能
  • 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、T J:-40℃~+150℃
  • 安全性関連の認定 (予定):
    • DIN V VDE V0884-11 に準拠した 6000V PK の基本絶縁耐圧:2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3.75kV RMS (1 分間)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定

UCC23313 は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル・チャネル、絶縁型ゲート・ドライバです。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、3.75kV RMS の基本絶縁定格を備えています。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23313 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ・ゲート・ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。本デバイスは、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを採用した、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超えるストレッチ SO6 パッケージで供給されます。UCC23313 は高性能でありかつ信頼性が高いため、 すべてのタイプのモータ駆動 、太陽光インバータ、産業用電源、家電製品に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

UCC23313 は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル・チャネル、絶縁型ゲート・ドライバです。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、3.75kV RMS の基本絶縁定格を備えています。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23313 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ・ゲート・ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。本デバイスは、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを採用した、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超えるストレッチ SO6 パッケージで供給されます。UCC23313 は高性能でありかつ信頼性が高いため、 すべてのタイプのモータ駆動 、太陽光インバータ、産業用電源、家電製品に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC23513 アクティブ 8V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ Reinforced isolation option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC23313 4A ソース、5A シンク、3.75kVRMS、フォトカプラ互換のシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 23日
証明書 UCC23313 CQC Certificate of Product Certification (Malaysia) 2023年 8月 29日
証明書 UCC23313 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 16日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバの EVM

UCC23513EVM-014 評価基板は、光互換入力である UCC23513 を搭載した、TI の 5kVRMS 絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。入力は電流駆動であり、デバイスのターンオンで 7mA と 16mA の間で動作します。また、ターンオフを行うには逆バイアスを印加することもできます。このデバイスは、Si MOSFET、IGBT、WBG デバイス (SiC および GaN トランジスタ) を駆動するために、4A のソースおよび 5A シンクのピーク出力電流に対応できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC23313B SIMPLIS Model

SLUM762.ZIP (19 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWY) 6 Ultra Librarian