JAJSU20A December 2023 – April 2024 UCC23525
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | Maximum power dissipation on input and output(1) | VDD - VSS = 20 V, CLoad=2.2-nF, IF= 20mA, TA=25oC, FSW=780-kHz, 50% duty cycle, square wave | 750 | mW | ||
PD1 | Maximum input power dissipation(2) | 20 | mW | |||
PD2 | Maximum output power dissipation | 730 | mW |