JAJSV14D September 2008 – August 2024 UCC25600
PRODUCTION DATA
ソフト スイッチング機能、高効率、長いホールドアップ時間により、LLC 共振コンバータはデジタル TV、AC/DC アダプタ、コンピュータの電源など多くのアプリケーションに魅力的になっています。図 8-1 に LLC 共振コンバータの回路図を示します。
図 8-1 LLC 共振コンバータLLC 共振コンバータは、直列共振コンバータ (SRC) をベースにしています。トランスの磁化インダクタを使用することで、広い範囲の入力電圧と負荷にわたってゼロ電圧スイッチングを実現できます。複数の共振の結果、スイッチング周波数が共振周波数より高い、または低い場合でも、ゼロ電圧スイッチングを維持できます。これにより、コンバータの設計が簡素化され、システムの損傷につながる可能性のあるゼロ電流スイッチング領域が回避されます。このコンバータは、公称入力電圧において、共振周波数の近くで動作するときに、最高の効率を実現します。スイッチング周波数が低くなると、電圧ゲインは大幅に増加します。これにより、入力電圧が低下しても、コンバータはレギュレーションを維持できます。これらの特長から、このコンバータは高電圧の昇圧 PFC プリレギュレータの出力で動作するのに理想的であり、短時間の AC ライン電圧ドロップアウトに耐えることができます。
共振コンバータの性質上、共振部品のすべての電圧と電流はほぼ正弦波です。LLC 共振コンバータのゲイン特性は、第 1 高調波近似 (FHA) に基づいて分析されます。これは、すべての電圧と電流が、スイッチング周波数と同じ周波数を持つ正弦波形状として扱われることを意味します。
コンバータの動作原理により、図 8-2 に示す等価回路として LLC 共振コンバータを描画できます。
図 8-2 LLC 共振コンバータ等価回路この等価回路では、Vge と Voe は、それぞれハーフブリッジによって生成される電圧とトラン