JAJSV14D September 2008 – August 2024 UCC25600
PRODUCTION DATA
ハーフブリッジ共振コンバータは、デューティ サイクルが 50% 近くの可変周波数方形波電圧によって制御されます。これにより、ハーフブリッジをゲート ドライバ トランスで簡単に駆動できます。ハーフブリッジ ドライバ デバイスに比べて、ゲート ドライバ トランスを採用すると、シンプルで信頼性の高いソリューションを実現できます。その結果、
UCC25600 は、ソース電流 0.4A、シンク電流 0.8A の 2 個のゲート ドライバを内蔵しており、ゲート ドライバ トランスを直接駆動できます。
LLC 共振コンバータの場合、ゲート ドライバ信号が正確に対称であることが重要です。それ以外の場合、共振タンク動作は対称的になります。出力整流器では負荷電流分布が不均衡になるため、電力段の過剰設計と熱管理が必要になります。
UCC25600 では、ゲート ドライバ出力が正確にトリムされ、50ns 未満の不整合が生じます。ゲート ドライバの信号は非常に対称的ですが、高速過渡時にトランスの飽和を防止するため、ゲート ドライバ トランスの 1 次側に DC ブロッキング コンデンサを挿入することを推奨します。