UCC256301は充実した機能を持つLLCコントローラで、高電圧ゲート・ドライバが内蔵されています。PFC段と共に最小の外部部品点数で電源システムを構築できるよう設計されています。また電力コンバータを必要とせずPFC段が常時実行された状態でも、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすよう設計されています。UCC256301には、LLCコンバータの動作を十分に制御された堅牢なものとするよう設計された、広範な機能が搭載されています。このデバイスは、LLC設計者の負担を減らし、主用途でもLLC方式の効率性の利点を得られることを目的としています。
UCC256301はハイブリッドヒステリシス制御により、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御動作はほぼ線形で、1サイクル内の平均入力電流に比例します。この制御動作では、開ループの伝達関数を1次システムとしているため、補償が非常に簡単です。正しい周波数補償により、システムは常時安定します。
UCC256301には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルはプログラム可能で、入力電圧に応じて適合的に変化するため、容易に効率を最適化できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCC256301 | SOIC (16) | 9.9mm×3.9mm |