UCC256301
入力電圧範囲(Vin)の広い LLC 共振コントローラ、高電圧スタートアップ機能搭載、超低スタンバイ消費電力
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC256301
- ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
- クラス最高の過渡応答
- 容易な補償設計
- 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
- 高度なバースト・モード
オプトカプラの低消費電力動作 - CoC Tier II標準への準拠を支援
- 高度なバースト・モード
- バースト・モードの高速な終了
- 容量性領域回避手法の改良
- アダプティブデッドタイム制御
- ハイサイドゲート・ドライバ内蔵
(0.6Aおよび1.2Aの能力) - ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
- 3値の過電流保護による過熱、出力過電圧、入力過電圧および低電圧からの保護
- 広い動作周波数範囲
(35kHz~1MHz) - 高電圧クリアランスを持つSOIC16にLLC共振コントローラを内蔵
- WEBENCH® Power DesignerによるUCC256301を使用するカスタム設計の作成
UCC256301は充実した機能を持つLLCコントローラで、高電圧ゲート・ドライバが内蔵されています。PFC段と共に最小の外部部品点数で電源システムを構築できるよう設計されています。また電力コンバータを必要とせずPFC段が常時実行された状態でも、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすよう設計されています。UCC256301には、LLCコンバータの動作を十分に制御された堅牢なものとするよう設計された、広範な機能が搭載されています。このデバイスは、LLC設計者の負担を減らし、主用途でもLLC方式の効率性の利点を得られることを目的としています。
UCC256301はハイブリッドヒステリシス制御により、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御動作はほぼ線形で、1サイクル内の平均入力電流に比例します。この制御動作では、開ループの伝達関数を1次システムとしているため、補償が非常に簡単です。正しい周波数補償により、システムは常時安定します。
UCC256301には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルはプログラム可能で、入力電圧に応じて適合的に変化するため、容易に効率を最適化できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 評価モジュール
UCC25630-1EVM-291 is an EVM of LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with LLC controller UCC256301. UCC25630-1EVM-291 accepts DC line input from 340Vdc to 410Vdc, AC input voltage from 85 VAC to 264 VAC, and outputs nominal 12Vdc with full load output power 120W, or full output current 10A.
TIDA-01494 — 24V、公称 480W、ピーク 720W、効率 93.5% 超、堅牢な産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010015 — 効率 94.5%、500W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01495 — 480W、<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>AC/DC SMPS (スイッチング電源) のリファレンス
PMP20795 — スタンバイ消費電力が小さい 200kHz の LLC 直列共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP40281 — LLC 共振コンバータ制御カードのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DDB) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点