JAJSDT7B August 2017 – August 2017 UCC256301
PRODUCTION DATA.
出力電圧の制御は、絶縁膜の2次側にある電圧レギュレータ回路により提供されます。2次レギュレータ回路からの要求信号は、オプトカプラにより絶縁膜を通過して伝達され、UCC25630のFBピンに送り込まれます。この節に帰還信号経路の概要を述べます。
帰還信号経路には次の機能があります。
以下のタイミング・チャートは、FBチェーンの波形を示しています。このシーケンスは、ZCS事象が発生した後の通常のソフトスタートで、負荷はバースト・モードに入り、その後バースト・モードから脱しています。