JAJSDT7B August 2017 – August 2017 UCC256301
PRODUCTION DATA.
BLKピンを使用して、LLC DC入力電圧(バルク電圧)レベルを検知します。BLKピンのコンパレータにより、次の閾値が設定されます。
1つのコンパレータからBLKOV信号が生成され、MUXにより2つの閾値が選択されます。これは、BLKOV異常に必要なヒステリシスを作成するためです。BLKSns信号をバッファし、バースト・モード閾値生成ブロックに入力することにより、適応型のバースト・モード閾値が実装されます。
Figure 36 にBLKピンのブロック図を示します。