JAJSDT7B August 2017 – August 2017 UCC256301
PRODUCTION DATA.
HVセルフ起動機能を利用するには、バイアス巻線が必要です。VCC電圧が13Vを上回るようにバイアス巻線を設計することをお勧めします。
変圧器は、以下の仕様で構築または購入できます。
通常動作時の最小動作周波数は上で計算したとおりですが、停止時にはLLCはZCS境界条件を少し上回る、より低い周波数で動作できます。共振回路、変圧器、共振インダクタの磁性部品の定格は、この低い周波数で動作するものとします。