JAJSDT7B August 2017 – August 2017 UCC256301
PRODUCTION DATA.
LLCコンバータ方式は出力フィルタを必要としませんが、小型の2次段フィルタ・インダクタは出力ノイズ最大値と最小値との差を低減するのに役立ちます。出力容量が整流器の全波出力電流を伝導するものと仮定すると、容量の定格リップル電流は次のとおりです。
12Vの出力電圧に対して定格20Vを採用します。
この容量のRMS定格電流は次のとおりです。
導電性高分子技術を採用した固体アルミニウム容量は、定格リップル電流が高いため、ここでは良い選択肢となります。1つの容量の定格リップル電流では十分でないため、多くの場合、複数の容量を並列接続します。
LLC段の出力時のリップル電圧は、容量に流れるAC電流量の関数です。この電圧を推計するため、負荷のDC電流を含むすべての電流がフィルタ容量に流れるものと仮定します。
容量の仕様は次のとおりです。