JAJSDT7B August 2017 – August 2017 UCC256301
PRODUCTION DATA.
VCRピンの分圧容量は、(1)共振容量電圧の分割比、(2)追加する周波数補償の量という2つのパラメータを設定します。分圧容量が満たすべき第一の基準は、過負荷条件下でVCRピンのピーク・ツー・ピーク電圧が6V以内であることです。
すでに出ているように、VCOMP電圧、ΔVCR、スイッチング期間、入力平均電流、VCR分圧容量の関係をEquation 66に示します。
この式において、C1は分圧容量の1次容量であり、C}2は分圧容量の2次容量です。VCOMPは、分割された共振容量電圧と、VCRピン内部電流源から生じた電圧という2つの部分で分担されます。内部電流源の分担をKVCRRampと定義します。
C1およびC2は、KVCRRampが0.1~0.6の範囲内に収まり、過負荷条件下ではVCOMPが6Vを下回るように選択します。この例では、C1=150pFおよびC2=15nFを選択します。