JAJSDT7B August 2017 – August 2017 UCC256301
PRODUCTION DATA.
最小 | 標準 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 入力電圧、HV、HS | 600 | V | ||
VCC | 電源電圧 | 13 | 15 | 26 | V |
VBOOT | ドライバ・ブートストラップ電圧、HB - HS | 10 | 12 | 16 | V |
CB | HBからHSへのセラミック・バイパス容量 | 0.1 | 5 | µF | |
CRVCC | RVCC端子デカップリング容量 | 4.7 | µF | ||
IRVCC(max) | RVCCの最大出力電流 (1) | 100 | mA | ||
TA | 動作周囲温度 | –40 | 125 | °C |