JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
RVCC端子は電圧が制御された12V電源であり、最大100mAの電流を供給できます。この電源で、PFCおよびLLCゲート・ドライバに給電します。RVCCは低電圧誤動作防止(UVLO)機能を備えています。通常動作中にRVCCの電圧がRVCCUVLO閾値を下回ると、異常とみなされ、システムはFAULT状態に入ります。FAULT処理については、「」節に詳述します。