JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BLKピンはLLC入力電圧を検知して、LLCコンバータをオンおよびオフにするタイミングを決定します。UCC256303の型番によって、BLK閾値は異なります。
バルク起動電圧を340Vとすると、BLK抵抗分圧比は次のように計算できます。
BLKピン分圧抵抗の望ましい消費電力はPBLKsns=10mWです。BLKが検知する抵抗の合計値は次の式で求められます。
2次BLK分圧抵抗値は次の式で求められます。
1次BLK分圧抵抗値は次の式で求められます。
実際のバルク電圧閾値は次のように計算できます。