JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小 | 標準 | 最大 | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
HS | 入力電圧 | 600 | V | ||
VCC | 電源電圧 | 11.25 | 15 | 26 | V |
HB - HS | ドライバ・ブートストラップ電圧 | 10 | 12 | 16 | V |
CB | HBからHSへのセラミック・バイパス容量 | 0.1 | 5 | µF | |
CRVCC | RVCCピン・デカップリング容量 | 4.7 | µF | ||
IRVCCMAX | RVCCの最大出力電流 (1) | 100 | mA | ||
TA | 動作周囲温度 | –40 | 125 | °C |