JAJSDZ3 October 2017 UCC256304
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
tr(LO) | 立ち上がり時間 | 10%~90%、1nF負荷 | 18 | 35 | 50 | ns |
tf(LO) | 立ち下がり時間 | 10%~90%、1nF負荷 | 15 | 25 | 50 | ns |
tr(HO) | 立ち上がり時間 | 10%~90%、1nF負荷 | 18 | 35 | 50 | ns |
tf(HO) | 立ち下がり時間 | 10%~90%、1nF負荷 | 15 | 25 | 50 | ns |
tDT(min) | 最小デッドタイム (1) | 100 | ns | |||
tDT(max) | 最大デッドタイム(デッドタイム異常) (1) | 150 | µs | |||
tON(min) | 最小ゲート・オン時間 (1) | 250 | ns | |||
tON(max) | 最大ゲート・オン時間 (1) | 14.5 | µs |