JAJSDZ3 October 2017 UCC256304
PRODUCTION DATA.
ピック・ロワー・ブロックの出力はピック・ハイヤー・ブロックに送り込まれ、ここでピック・ロワー・ブロックの出力とバースト・モード閾値設定のうち高いほうが選択されます。
バースト・モード・マルチプレクサはBMTとグランド(GND)から選択します。ソフトスタート時には、マルチプレクサはグランド(GND)を選択します。起動時はオープン・ループで、ソフトスタート・ランプによって制御されます。ソフトスタート中は、バースト・モードは有効になりません。
ソフトスタートの後、2つの入力のうち高いほうが差動アンプに入力されます。その他の出力はコンパレータ出力FBLessThanBMTです。これを波形発生器のステートマシンに入力して、バースト・モードとシステム外部停止機能を制御します。