JAJSDZ3 October 2017 UCC256304
PRODUCTION DATA.
BLKピンを使用して、LLC DC入力電圧(バルク電圧)レベルを検知します。BLKピンのコンパレータにより、次の閾値が設定されます。
1つのコンパレータからBLKOV信号が生成され、MUXにより2つの閾値が選択されます。これは、BLKOV異常に必要なヒステリシスを作成するためです。BLKSns信号をバッファし、バースト・モード閾値生成ブロックに送信することにより、適応型のバースト・モード閾値が実装されます。
Figure 36 にBLKピンのブロック図を示します。
UCC256304では、意図的にBLKOVRiseTh閾値がBLKStartThよりずっと大きくなるようにしています。これにより、LLCコントローラは非常に広いDC入力電圧範囲に対応しながら、安定したBLKStopThを維持することができます。例として、起動閾値を120Vにしたい場合、BLK分圧抵抗比kBLKは次のように計算できます。
同じBLK分圧抵抗比において、バルク停止電圧は次のとおりです。
バルク電圧がVOVRiseと等しくなるか、それを上回ったときに過電圧状態が発生します。
バルク電圧がVOVFallを下回ると、過電圧状態は解消します。
この広いDC入力範囲は、システムに多くの利点をもたらします。UCC256304をPFC段と組み合わせた場合、PFCを有効にしなくても、LLCコンバータが起動して、低消費電力のスタンバイ・モードに入ることができます。また、広いDC入力範囲により、AC/DCシステムを広範囲の一般的なAC入力と互換性のあるものにすることができます。