JAJSDZ3 October 2017 UCC256304
PRODUCTION DATA.
Lnは磁化インダクタンスと共振インダクタンスの比です。
Qeは共振タンクの品質係数です。
この式において、Reは等価負荷抵抗です。
LnとQeの値を選択することにより、以下に示すLLCゲイン曲線が描かれ、Mg(min)およびMg(max)の波形と交差するものとします。結果として描かれる曲線のピーク・ゲインは、Mg(max)より大きくなっている必要があります。ここでは、LnとQeの選択方法について詳述しません。 アプリケーション・ノート『UCC25630x実用設計ガイドライン』および『UCC256304設計計算ツール』を参照してください。
このケースでは、選択したLnとQeの値は次のとおりです。