JAJSDZ3 October 2017 UCC256304
PRODUCTION DATA.
共振タンク・コンポーネント・パラメータを求める前に、公称スイッチング周波数(共振周波数)を選択する必要があります。この設計では、共振周波数として100kHzを選択します。
共振タンク・パラメータは次のように計算できます。
予備パラメータを選択したら、最も近い実際の部品の値で利用できるものを見つけ、選択した特性で利得曲線を再確認し、時間領域シミュレーションを実行して回路動作を検証します。
次の共振タンク特性は以下のとおりです。
最終共振タンク特性に基づき、共振周波数は次のように計算できます。
新しいLLCゲイン曲線に基づき、最大および最小ゲインでの正規化したスイッチング周波数は次のように求められます。
最大および最小スイッチング周波数は次のとおりです。