JAJSNN2B October 2023 – July 2024 UCC25660
PRODUCTION DATA
UCC25660x ファミリ は、強化された軽負荷管理機能と複数の保護機能に加えて、入力電力比例制御 (IPPC) 方式を実装した高周波数 LLC コントローラです。
IPPC は LLC コンバータの制御範囲を拡大し、LED ドライバやバッテリ充電器など、入出力電圧範囲が広いアプリケーションの設計を簡素化します。非汎用入力アプリケーションでは、PFC を使わなくても動作させることができます。
UCC25660x ファミリ の強化された軽負荷管理機能は、可聴ノイズを最小限に抑えながら、改善します。バースト モードで動作する場合、スタンバイ消費電力を最小化するため、UCC25660x ファミリ は PFC コントローラを直接無効化できます。
適応型ソフトスタートおよび逆方向回復回避方式に加えて、自動容量性領域回避方式により、FET を損傷させる可能性があるモードで本デバイスが動作することがないようにしています。この方式を採用しているため、あらかじめ負荷にバイアスが印加された状態で動作させるのに本コントローラは理想的です。
UCC25660x ファミリ は、信頼性の高い電源の設計に役立つ堅牢な保護機能を備えています。UCC25660x ファミリ には、高電圧での起動、X コンデンサ (X-cap) の放電、OVP 応答、広いゲイン範囲をサポートするオプションがあります。「デバイス比較」表の詳細を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC25660x ファミリ | SOIC | 9.9mm × 3.9mm |