ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

広い VIN (入力電圧範囲) と VOUT (出力電圧範囲)、750kHz、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) コントローラ

製品詳細

Topology Half bridge, LLC Control mode Current Features Extended power range, High frequency, High-voltage startup, Integrated X-cap discharge, Low audible noise, PFC ON/OFF signal, USB C/PD compatible, Wide VIN, Wide VOUT
Topology Half bridge, LLC Control mode Current Features Extended power range, High frequency, High-voltage startup, Integrated X-cap discharge, Low audible noise, PFC ON/OFF signal, USB C/PD compatible, Wide VIN, Wide VOUT
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 50kHz~750kHz の全負荷スイッチング周波数
  • IPPC 制御による広い入出力 LLC (WLLC) 動作
  • 強化された軽負荷管理機能:
    • 高周波数パルス スキップによる軽負荷時の効率向上
    • 低周波数バーストによるスタンバイ電力の低減
    • 可聴周波数範囲をスキップすることで可聴ノイズを低減
    • スタンバイ電力をさらに低減するのに役立つ PFC オン / オフ制御信号を内蔵
  • 内蔵共振コンデンサ電圧シンセサイザによる、信号の信頼性の向上と高い起動周波数のサポート
  • 容量性領域の自動回避
  • 適応型ソフトスタートにより起動時の突入電流を最小化
  • 高電圧起動機能を内蔵 (UCC256601、UCC256602、UCC256604)
  • X コンデンサの放電 (UCC256601、UCC256604)
  • +0.6/-1.2 ゲート駆動を内蔵
  • 保護機能を完備
    • 50ns の過電流保護 (OCP) - サイクルごとの電流制限
    • 過電圧保護 (OVP)、内部および外部過熱保護 (OTP)
    • 19V VCCP クランプを内蔵した入力および VCCP UVLO
  • 高電圧部の間隔を確保するためにピンを削除した SOIC-14 パッケージ
  • 50kHz~750kHz の全負荷スイッチング周波数
  • IPPC 制御による広い入出力 LLC (WLLC) 動作
  • 強化された軽負荷管理機能:
    • 高周波数パルス スキップによる軽負荷時の効率向上
    • 低周波数バーストによるスタンバイ電力の低減
    • 可聴周波数範囲をスキップすることで可聴ノイズを低減
    • スタンバイ電力をさらに低減するのに役立つ PFC オン / オフ制御信号を内蔵
  • 内蔵共振コンデンサ電圧シンセサイザによる、信号の信頼性の向上と高い起動周波数のサポート
  • 容量性領域の自動回避
  • 適応型ソフトスタートにより起動時の突入電流を最小化
  • 高電圧起動機能を内蔵 (UCC256601、UCC256602、UCC256604)
  • X コンデンサの放電 (UCC256601、UCC256604)
  • +0.6/-1.2 ゲート駆動を内蔵
  • 保護機能を完備
    • 50ns の過電流保護 (OCP) - サイクルごとの電流制限
    • 過電圧保護 (OVP)、内部および外部過熱保護 (OTP)
    • 19V VCCP クランプを内蔵した入力および VCCP UVLO
  • 高電圧部の間隔を確保するためにピンを削除した SOIC-14 パッケージ

UCC25660x ファミリ は、強化された軽負荷管理機能と複数の保護機能に加えて、入力電力比例制御 (IPPC) 方式を実装した高周波数 LLC コントローラです。

IPPC は LLC コンバータの制御範囲を拡大し、LED ドライバやバッテリ充電器など、入出力電圧範囲が広いアプリケーションの設計を簡素化します。非汎用入力アプリケーションでは、PFC を使わなくても動作させることができます。

UCC25660x ファミリ の強化された軽負荷管理機能は、可聴ノイズを最小限に抑えながら、改善します。バースト モードで動作する場合、スタンバイ消費電力を最小化するため、UCC25660x ファミリ は PFC コントローラを直接無効化できます。

適応型ソフトスタートおよび逆方向回復回避方式に加えて、自動容量性領域回避方式により、FET を損傷させる可能性があるモードで本デバイスが動作することがないようにしています。この方式を採用しているため、あらかじめ負荷にバイアスが印加された状態で動作させるのに本コントローラは理想的です。

UCC25660x ファミリ は、信頼性の高い電源の設計に役立つ堅牢な保護機能を備えています。UCC25660x ファミリ には、高電圧での起動、X コンデンサ (X-cap) の放電、OVP 応答、広いゲイン範囲をサポートするオプションがあります。「デバイス比較」表の詳細を参照してください。

UCC25660x ファミリ は、強化された軽負荷管理機能と複数の保護機能に加えて、入力電力比例制御 (IPPC) 方式を実装した高周波数 LLC コントローラです。

IPPC は LLC コンバータの制御範囲を拡大し、LED ドライバやバッテリ充電器など、入出力電圧範囲が広いアプリケーションの設計を簡素化します。非汎用入力アプリケーションでは、PFC を使わなくても動作させることができます。

UCC25660x ファミリ の強化された軽負荷管理機能は、可聴ノイズを最小限に抑えながら、改善します。バースト モードで動作する場合、スタンバイ消費電力を最小化するため、UCC25660x ファミリ は PFC コントローラを直接無効化できます。

適応型ソフトスタートおよび逆方向回復回避方式に加えて、自動容量性領域回避方式により、FET を損傷させる可能性があるモードで本デバイスが動作することがないようにしています。この方式を採用しているため、あらかじめ負荷にバイアスが印加された状態で動作させるのに本コントローラは理想的です。

UCC25660x ファミリ は、信頼性の高い電源の設計に役立つ堅牢な保護機能を備えています。UCC25660x ファミリ には、高電圧での起動、X コンデンサ (X-cap) の放電、OVP 応答、広いゲイン範囲をサポートするオプションがあります。「デバイス比較」表の詳細を参照してください。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC25660x ファミリ 軽負荷時の効率が最適化され、VIN /VOUT 範囲が広い 750kHz LLC コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 20日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点