JAJSC46C February 2011 – July 2024 UCC27200A , UCC27201A
PRODUCTION DATA
UCC2720xA ファミリの高周波 N チャネル MOSFET ドライバは、120V のブートストラップ ダイオードと、それぞれ独立した入力を持つハイサイド / ローサイド ドライバを搭載し、制御の柔軟性を最大限に高めています。これにより、ハーフブリッジ、フルブリッジ、2スイッチ フォワード、およびアクティブ クランプ フォワードのコンバータで、NチャネルMOSFET制御が可能です。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 1ns でマッチングが行われます。ノイズの多い電源環境での性能を向上させるために、UCC2720xAでは入力構造のESD耐性が強化され、また、HSピンは最大–18Vの負電圧に耐えることができます。
ブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的にLowになります。
UCC2720xAには、2つのバージョンが用意されています。UCC27200Aはノイズ耐性の高いCMOS入力スレッショルドを備え、UCC27201AはTTL互換のスレッショルドを備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC27200A、 UCC27201A |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 3.9mm |
DDA (PowerPADTM SOIC、8) | 4.9mm × 3.9mm | |
DRM (VSON、8) | 4.0mm × 4.0mm | |
UCC27201A | DRC (VSON、9) | 3.0mm × 3.0mm |
DPR (WSON、10) | 4.0mm × 4.0mm |