JAJSC45C August 2013 – October 2015 UCC27211A
PRODUCTION DATA.
UCC27211Aドライバは、定評あるUCC27201 MOSFETドライバをベースとしながら、いくつかの点で性能が大きく向上しています。ピーク出力プルアップ/プルダウン電流がソース4A/シンク4Aへと増加し、ハイサイド/ローサイド内部MOSFETオン抵抗が0.9Ωに低下したことで、MOSFETのミラー領域通過時のスイッチング損失が最小限に抑えられ、より大きなパワーMOSFETを駆動できます。入力構造では-10V DCを直接処理できるため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの定格を持ちます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCC27211A | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
VSON (8) | 4.00mm×4.00mm |