JAJSOO5 July 2024 UCC27301A
PRODUCTION DATA
2 つの入力は独立して動作しますが、両方の入力が High またはオーバーラップすると、両方の出力が Low になります。独立しているため、単一入力のゲート ドライバに比べて 2 つの出力を完全に制御できます。このデバイスは、入力インターロックまたはクロス導通保護機能を備えています。両方の入力が High のときは、内部ロジックによって両方の出力がオフになります。デバイスがこのモードになると、いずれかの入力が Low になったとき、出力は入力ロジックに追従します。このデバイスには他に固定時間グリッチ除去フィルタが実装されていないため、伝搬遅延と遅延マッチングが犠牲になることはありません。つまり、インターロック機能のため、デッドタイムは組み込まれていません。出力に貫通電流を引き起こす可能性のある入力上のノイズはこの機能によってフィルタ処理され、システムの保護状態が確保されます。
入力は TTL ロジック互換です。また、信号がデバイスのターンオンおよびターンオフのスレッショルド仕様を満たしている限り、デバイスは CMOS タイプの制御信号を入力として使用しても動作できます。各入力は電源電圧と無関係であるため、デジタル コントローラとアナログ コントローラのどちらの出力にも接続できます。入力は広いスルーレートの信号を受け付け、入力は負電圧に耐えられるため、堅牢性が向上します。ドライバの入力に小さなフィルタを配置すると、ノイズが発生しやすいアプリケーションでシステムの堅牢性をさらに向上させることができます。入力には、標準値 68kΩ のプルダウン抵抗が内蔵されています。したがって、入力がフローティングのとき、出力は Low に保持されます。