JAJSOO5 July 2024 UCC27301A
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伝搬遅延 | ||||||
tDLFF | VLI 立ち下がりから VLO 立ち下がりまで | CLOAD = 0pF、LI の VLIT から LO 立ち下がりの 90% まで | 10 | 19 | 30 | ns |
tDHFF | VHI 立ち下がりから VHO 立ち下がりまで | CLOAD = 0pF、HI の VLIT から HO 立ち下がりの 90% まで | 10 | 19 | 30 | ns |
tDLRR | VLI 立ち上がりから VLO 立ち上がりまで | CLOAD = 0pF、LI の VHIT から LO 立ち上がりの 10% まで | 10 | 20 | 42 | ns |
tDHRR | VHI 立ち上がりから VHO 立ち上がりまで | CLOAD = 0pF、CLOAD = 0pF、HI の VHIT から HO 立ち上がりの 10% まで | 10 | 20 | 42 | ns |
遅延マッチング | ||||||
tMON | LI ON、HI OFF | TJ = 25℃、LO 立ち上がりの 10% から HO 立ち下がりの 90% まで | 4 | 9.5 | ns | |
tMON | LI ON、HI OFF | TJ = -40℃〜150℃、LO 立ち上がりの 10% から HO 立ち下がりの 90% まで | 4 | 17 | ns | |
tMOFF | LI OFF、HI ON | TJ = 25℃、LO 立ち下がりの 90% から HO 立ち上がりの 10% まで | 4 | 9.5 | ns | |
tMOFF | LI OFF、HI ON | TJ = -40℃〜150℃、LO 立ち下がりの 90% から HO 立ち上がりの 10% まで | 4 | 17 | ns | |
出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間 | ||||||
tR_LO | LO の立ち上がり時間 | CLOAD = 1000pF、10% から 90% | 7.2 | ns | ||
tR_HO | HO の立ち上がり時間 | CLOAD = 1000pF、10% から 90% | 7.2 | ns | ||
tF_LO | LO の立ち下がり時間 | CLOAD = 1000pF、90% から 10% | 5.5 | ns | ||
tF_HO | HO の立ち下がり時間 | CLOAD = 1000pF、90% から 10% | 5.5 | ns | ||
tR_LO_p1 | LO の立ち上がり時間 (3V から 9V) | CLOAD = 0.1μF (3V から 9V) | 0.27 | 0.6 | μs | |
tR_HO_p1 | HO の立ち上がり時間 (3V から 9V) | CLOAD = 0.1μF (3V から 9V) | 0.27 | 0.6 | μs | |
tF_LO_p1 | LO の立ち下がり時間 (9V から 3V) | CLOAD = 0.1μF (9V から 3V) | 0.16 | 0.4 | μs | |
tF_HO_p1 | HO の立ち下がり時間 (9V から 3V) | CLOAD = 0.1μF (9V から 3V) | 0.16 | 0.4 | μs | |
その他 | ||||||
tIN_PW | 出力 LO を変化させる最小入力パルス幅 | 40 | ns | |||
tIN_PW | 出力 HO を変化させる最小入力パルス幅 | 40 | ns | |||
tOFF_BSD | ブートストラップ ダイオードのターンオフ時間(1)(2) | IF = 20mA、IREV = 0.5A(3) | 20 | ns |